SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för automatisk retur, zinklegering

Material
Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (SW) eller grå färg RAL 9006 (SR), matt yta.
Fjäderfästelement
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Högsta arbetstemperatur
80°C.
Returfjäder
AISI 302 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
- CMMR-NC: maximalt returmoment 1 Nm (180°), hållmoment 0,5 Nm (på 0°).
- CMMR-NO: maximalt returmoment 0,75 Nm (vid 0°), hållmoment 0,25 Nm (på 180°).
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Kännetecken och användning
CMMR-gångjärnet används för automatisk återstängning eller återöppning av dörren med hjälp av returfjädern.
Momentet varierar progressivt med gångjärnets öppnings- och stängningsvinkel.
Vid specifika utmattningstester genomgick returfjädern över 100 000 cykler utan att momentvärdena förändrades.