Top

Sauterelles mécaniques à crochet

Sauterelles mécaniques à crochet



Les sauterelles à crochet fonctionnent sur le principe de la grenouillère. Elles sont idéales pour les applications industrielles où des forces de serrage élevées et des mouvements répétitifs sont nécessaires pour verrouiller les composants rapidement et en toute sécurité.

Les matériaux de fabrication de ces systèmes de serrage sont :

  • sauterelle en acier galvanisé,
  • sauterelle en INOX
  • sauterelle en acier soudable pour la série lourde

Cette version en acier soudable garantie une résistance mécanique élevée.

Les sauterelles séries lourdes conviennent aux applications les plus critiques en présence de fortes contraintes ou de fortes vibrations, où il est donc nécessaire d'appliquer des forces de serrage élevées pour éviter une ouverture accidentelle.

De nombreux modèles ont une butée ou un dispositif de sécurité; par conséquent, les opérations d'ouverture et de fermeture de l'outil ont lieu en agissant d'abord sur un bouton spécial, puis en actionnant le levier de commande. Toutes les opérations d’accrochage et de décrochage de ces modèles peuvent être effectuées d’une seule main car l’oeillet suit le levier dans son mouvement. Le revêtement du levier de couleur rouge est en polyuréthane coulé pour excellente adhérence et résistance aux agents chimiques.