Top

Éléments d'indexage et de blocage

Éléments d'indexage et de blocage

Eléments d’indexage et de verrouillage pour les utilisations les plus variées :

Les éléments d’indexage et les éléments de verrouillages sont des éléments normalisés pour la connexion manuelle de deux ou plusieurs composants. A l'état verrouillé, ils limitent les possibilités de mouvement des composants mécaniques ou les fixent complètement. Les doigts d’indexage et les broches à bille appelées aussi goupilles autobloquantes ou goupilles d'arrêt sont en fait des connexions détachables. Cela les rend idéales pour des manipulations fréquentes. Cela en fait des composants mécaniques parfaits pour la fixation, l'assemblage ou le verrouillage temporaire des parties de machines ou d’équipements.

ELESA propose une gamme complète d'éléments d'indexage et d'éléments de verrouillage. L'élément standard approprié est disponible pour pratiquement tous les types d'application.


Doigt d'indexage

Différents éléments d'un ensemble peuvent être fixés dans une certaine position au moyen d’un doigt d’indexage. Ils offrent une connexion sécurisée avec peu de jeu. Les doigts d’indexage sont généralement actionnés à l'aide d'un bouton ou d’un anneau de traction.


Broches à bille ou goupilles d’arrêt autobloquantes

Les broches à bille également nommées goupilles à bille ou goupilles autobloquantes sont utilisées pour fixer, connecter et sécuriser rapidement des pièces individuelles ou des pièces à usiner. En appuyant sur le bouton de pression à ressort, deux billes ou cliquets sont déverrouillés et verrouillés à nouveau lorsqu'ils sont relâchés.


Poussoirs à ressort

Simples, utiles et fonctionnels c'est ce qui caractérise les poussoirts à ressort. La gamme est très large, ce qui permet de couvrir une grande variété d'applications. Poussoirs à bille, poussoirs à embout, poussoirs à ressort, disponibles en acier, acier inoxydable, laiton ou technopolymère, les poussoirs à ressort offrent également la possibilité d’appliquer une pression ou de localiser un élément, de le bloquer en position ou de l’éjecter.

Dans le catalogue ELESA, il est également possible d'acheter la gamme d'éléments d'indexage et de blocage GANTER.