AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charnières à friction et à déclic
Une gamme de charnières à déclic et de charnières à friction fabriquées dans différentes combinaisons de matériaux :
- Technopolymère,
- Alliage de zinc moulé sous pression,
- Acier inoxydable.
Nous proposons la charnière plastique à friction réglable CFU. dont la caractéristique principale est sa possibilité de moduler le couple résistant du portillon sur lequel elle est assemblée, ce qui facilite les blocages de celui-ci dans les différentes positions d’ouverture, ouverture partielle et fermeture. La charnière blanche (CLEAN) CFU. avec sa surface lisse blanche RAL 9002 pour faciliter les opérations de nettoyage est également disponible avec des inserts en acier INOX AISI 303 ou 304.
Les charnières verrouillables CFA-ERS, CFG-ERS CMUF-AH couplées avec une manette indexable ou poignée débrayable offrent la possibilité de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture du portillon et son blocage dans n'importe quelle position entre un angle de rotation.
Pour chaque code produit de charnières à friction, Elesa fournit deux valeurs : la charge maximale de travail, qui représente la valeur en dessous de laquelle les éventuelles déformations élastiques ne sont pas permanentes, garantissant la fonctionnalité de la charnière ; la charge de rupture, au-delà de laquelle un échec ou une rupture de la matière plastique peut se produire.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de charnières et accessoires Ganter.