CFV. Charnières à déclic

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CFV-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFV-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 210° (-90° et + 120° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Le dispositif interne de blocage (brevet Elesa) permet l'arrêt du portillon en quatre differentes positions (-90°, 0°, +70°, +115°).

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

Couple résistant

Dans toutes les positions de blocage le couple résistant (c'est-à-dire le couple à appliquer pour débloquer la charnière) est à peu près 3 Nm.

Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 20.000 cycles d'ouverture et fermeture, la valeur du couple résistant est restée inchangée.

CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 70° et 115°Sollicitation avec angle de 90°Couple résistant
CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E70 et 115 [N]
Charge de rupture
R70 et R115 [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.