Top

Charnières à ressort ou avec amortisseur

Les charnières à ressort ELESA ou les charnières à rappel automatique permettent de rappeler automatiquement les portes et les volets en position fermée ou ouverte.

ELESA propose une large gamme de charnières à ressort et de charnières à amortisseur, conçues pour répondre aux exigences les plus diverses en termes de fonctionnalité, de robustesse et d'esthétique.

Charnières à ressort : praticité et fonctionnalité
Les charnières à ressort ELESA, également appelées charnières auto-rétractables, se caractérisent par leur capacité à rétracter automatiquement les portes et les volets en position fermée ou ouverte.
Ces charnières sont largement utilisées dans diverses industries en raison de leur robustesse, de leur fiabilité et de leur polyvalence.
Fabriquées en SUPER-technopolymère (PA) à base de polyamide renforcé de fibres de verre et disponibles en noir avec une finition mate, ces charnières garantissent: 
- un mouvement doux et silencieux ;
- une grande résistance à l'usure et aux agents chimiques ;
- une excellente étanchéité, même dans des conditions de température extrêmes.

Fonctionnement des charnières industrielles à ressort :
Le mécanisme de retour automatique de ces charnières est généralement basé sur un ressort interne qui est comprimé pendant l'ouverture.
Lorsqu'il est relâché, le ressort se détend, générant une force qui pousse le battent vers la position fermée. La force du ressort peut être réglée pour répondre aux exigences spécifiques de l'application.

Charnières avec amortisseur : ouverture et fermeture amorties
Les charnières à amortisseur, également appelées charnières à fermeture souple ou charnières "soft close", sont la solution idéale pour amortir la fermeture ou la réouverture de battants à axe vertical ou de battants à axe horizontal.
Dotées d'un système d'amortissement intégré, ces charnières permettent de: 
- éviter les chocs et les bruits gênants;
- garantir une plus grande sécurité d'utilisation;
- obtenir un mouvement fluide et contrôlé.

Le choix de la bonne charnière pour votre application est crucial pour assurer un fonctionnement optimal et durable.