CMMR Charnières à ressort Ganter Norm GN 437.3

pour rappel automatique, alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) ou grise RAL 9006 (SR), finition mate.

Éléments d’ancrage du ressort

Technopolymère à base acétalique (POM).

Température d'exercice

80°C.

Ressort de rappel

Acier INOX AISI 302.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

  • CMMR-NC: couple maximal de rappel 1 Nm (180°), couple de rétention 0,5 Nm (à 0°).
  • CMMR-NO: couple maximal de rappel 0,75 Nm (à 0°), couple de rétention 0,25 Nm (à 180°).
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Caractéristiques et applications

La charnière CMMR est utilisée pour la refermeture ou la réouverture automatique de la porte au moyen du ressort de rappel.

Le couple varie progressivement avec l'angle d'ouverture/fermeture de la charnière.

Lors d'essais de fatigue spécifiques, le ressort de rappel a dépassé les 100 000 cycles tout en conservant des valeurs de couple inchangées.

CMMR-NC - Couple max de rappel 1 Nm (à 180°) 
Autres exécution

Accessoires sur demande

  • PCM-SP: plaquettes entretoises pour charnières.
  • PCM-TH: plaquettes pour fixation charnières.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.