AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MTC-S Sauterelles mécaniques à crochet
avec dispositif de sécurité, acier ou acier INOX
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
Ressort en acier INOX AISI 316.
- MTC-S-T6: corps en acier C10 zingué.
Rivets, double crochet, goujon oscillant et écrous en acier zingué.
- MTC-S-T16: acier INOX AISI 316.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les sauterelles mécaniques MTC-S sont particulièrement adaptées pour des utilisations sur des machines ou des applications en présence de fortes solicitations ou vibrations, quand il faut assurer une bonne sécurité dans la tenue de fixation contre toute ouverture accidentelle.
L'ouverture de la sauterelle est obtenue en actionnant le bouton pour dégager le dispositif de sécurité, après cela on peut manœuvrer avec le levier de commande.