AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec fonction de commutation électrique, avec câble/connecteur

Versions
- Version T1: avec un bouton
- Version T2: avec deux boutons
Types de raccordement
- Type de raccordement K: câble.
- Type de raccordement S: connecteur (avec câble de 0,25 m).
Alliage de zinc moulé sous pression ZD
Revêtement en résine époxy
Noir, RAL 9005, finition texturée SW
Grise, RAL 9006, finition mate SR
Bouton
Acier INOX AISI 304
Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR
Black
Guide lumineux
Plastique
Polycarbonate (PC) transparent
Caractéristiques et applications
Les poignées étrier GN 422 sont équipées de deux boutons-poussoirs. Chaque bouton est doté d'un commutateur inverseur et d'une couronne LED lumineuse intégrée.
Le bouton permet de déclencher une impulsion de commande électrique permettant, par exemple, d'éteindre une machine, selon le câblage des contacts (NC ou NO).
Que le bouton soit actionné ou non, le couronne LED lumineuse intégrée s'allume en rouge ou en vert en fonction de la polarité des connexions 1 et 2 des LED.
Fonctionnelle et très compacte, la poignée étrier peut être utilisée pour toutes sortes d'applications grâce à sa conception universelle.
Propriétés électriques et mécaniques | |||
---|---|---|---|
Bouton | ![]() | ||
Contacts | Contact inverseur, contact instantané | ||
Matériau du contact | Alliage d'argent | ||
Tensions de commutation | max. 125 V (connecteur) | ||
max. 240 V (câble) | |||
Courant de commutation | max. 3 A | ||
durée de vie méc. | 106 cycles de commutation | ||
durée de vie élect (charge maximum) | 50 000 cycles de commutation (à pleine charge) | ||
Couronne LED lumineuse | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ![]() | |
Tension de fonctionnement / | |||
courant de fonctionnement | |||
bicolore (LED1 rouge / LED2 vert) | |||
Catégorie d'utilisation (bouton) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | selon la norme CEI 60947-5-1 | |
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | selon la norme UL 508 | ||
AC: 240 V AC / 3 A | |||
Type de raccordement | ![]() | 1 - vert | |
Câble (K) | Câble en PUR avec fils toronnés ouverts (2 m ou 5 m) | 2 - blanche | |
3 - jaune | |||
Connecteur enfichable (S) | Connecteur 5 broches M12x1 avec câble en PUR de 0,25 m | 4 - gris | |
5 - marron | |||
Degré de protection | IP 67 | Connecteur enfichable et affectation de câble | |
Homologations, déclarations de conformité | ![]() | ||
Marquage CE |
Accessoire
Câbles avec couplage de connecteurs M12x1 GN 330.