AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX

Corps fileté
Acier INOX AISI 303, tête à rainure en tournevis.
Exécutions standards
- GN 615-KN: bille en acier INOX trempé, ressort en acier INOX à pression normale.
- GN 615-KSN: bille en acier INOX trempé, ressort en acier INOX à pression renforcée avec deux lignes gravées au laser sur le corps fileté.
Exécutions spéciales sur demande
- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: fixation des filetages au moyen d'une colle spéciale micro-encapsulée, couleur rouge, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -40°C à +170°C.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: fixation des filetages au moyen d'un enduit en polyamide couleur bleue, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -50°C à +90°C.