San - Antimicrobial
Aluminium
Ausführungen
- Form A: Kugel mit Innengewinde
- Form B: Kugel mit Außengewinde
Kennziffer
- 1: Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
- 2: Klemmung mit Gewindestift
Gehäuse
Aluminium
Eloxiert, schwarz ELS
Bodenstück, Kugel
Aluminium, blank
Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)
- Zink-Druckguss-Legierung
Kunststoffbeschichtet
Silber, RAL 9006, strukturmatt
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305.
Gewindestift (Kennziffer 2)
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Information
Kugelgelenke GN 784 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies ist z.B. beim Justieren von Scannern, Kameras, Beleuchtung oder Monitoren besonders vorteilhaft.
Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmschraube verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Mit den Klemmhebeln (Kennziffer 1) können diese leicht aufgebracht werden.
Befestigen lässt sich das Kugelgelenk per Innengewinde d5 von unten oder zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen GN 784.1 Flansch, über drei Durchgangsbohrungen von oben.
Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente steigert das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.