Elesa Way wurde entwickelt, um Wartezeiten, Komplexität und Kompromisse im gesamten Einkaufs- und Lieferprozess zu vermeiden.
Mehr erfahrenSan - Antimicrobial
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Wo Produkt und Service zu einem System werden.
Elesa Way ist das von Elesa entwickelte integrierte Modell, das Kunden und Anwender bei ihrer täglichen Arbeit konkret unterstützt.Ein System, in dem sich Produkt und Service ergänzen und das auf drei konkreten Säulen basiert.
Elesa Way wurde entwickelt, um Wartezeiten, Komplexität und Kompromisse im gesamten Einkaufs- und Lieferprozess zu vermeiden.
Mehr erfahren
Elesa begleitet seine Kunden als technischer Partner und nicht nur als Lieferant.
Mehr erfahren
Jede Elesa Lösung entsteht in einem fortschrittlichen Industriesystem, das in jeder Phase kontrolliert wird.
Mehr erfahrenElesa Way wurde entwickelt, um Wartezeiten, Komplexität und Kompromisse im gesamten Einkaufs- und Lieferprozess zu vermeiden.
Unser Lager in der Schweiz gewährleistet eine hohe Warenverfügbarkeit und kurze Lieferzeiten für eine schnelle und zuverlässige Versorgung.
Jederzeit zugängliches Portal mit über 80'000 Produktcodes. Produktverfügbarkeit, Bestellhistorie und Dokumente sind jederzeit einsehbar und ermöglichen eine einfache und effiziente Bestellabwicklung.
Wir bieten verschiedene Versandoptionen für unterschiedliche Prioritäten: Prio oder Express – je nach Ihren Anforderungen.
Der Service Product Compliance Documents stellt vollständige und aktuelle Unterlagen für die Einhaltung europäischer und aussereuropäischer Vorschriften zur Verfügung.
Ein nationales und internationales Netzwerk qualifizierter Vertriebspartner sowie 15 Niederlassungen im Ausland. In über 60 Ländern weltweit immer in Kundennähe.
Aussen- und Innendienst arbeiten Hand in Hand, um individuelle Lösungen und schnelle Unterstützung zu gewährleisten.
Elesa begleitet seine Kunden als technischer Partner und nicht nur als Lieferant.
Über 85 Jahre Erfahrung, mehr als 300 Patente und eingetragene Modelle sowie 58 internationale Auszeichnungen für Industriedesign: Exzellenz, bei der zukunftsweisende Ästhetik auf höchste Funktionalität, Ergonomie und Leistung trifft.
Die Kompetenz entlang der gesamten Prozesskette – Konstruktion, Industrialisierung und Produktion – ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungslinien für spezifische Branchen unter Einhaltung internationaler Vorschriften.
Durch die Zusammenarbeit zwischen Kunde und R&D entwickeln wir Standardprodukte zu kundenspezifischen Lösungen und Komponenten nach Zeichnung weiter, die für jede Anwendung optimiert sind.
Mechanische, chemische und Langzeittests auch unter anspruchsvollen Bedingungen, mit der Möglichkeit kundenspezifischer Simulationen.
Direkter Zugriff auf aktuelle technische Datenblätter und CAD-Modelle zum Download, um den Konstruktionsprozess zu beschleunigen.
Bei Elesa stehen Sicherheit, Ergonomie und Design bei der Entwicklung jedes einzelnen Bauteils im Mittelpunkt. Aus der Verbindung von Technologie und Innovation entsteht ein Sortiment, das hohe Leistung, Funktionalität und Bedienkomfort vereint. Dieses Engagement wird durch über 50 internationale Auszeichnungen für Industriedesign in den letzten 40 Jahren bestätigt.
Jede Elesa Lösung entsteht in einem fortschrittlichen Industriesystem, das in jeder Phase kontrolliert wird.
Die Integration fortschrittlicher Technologien (PLM, CAD 3D, FEM, CAM) für eine moderne und kollaborative Konstruktion sowie der Einsatz von SAP und fortschrittlichen Management-Tools stärken die betriebliche Effizienz und die führende Position des Unternehmens in komplexen Märkten.
Eine technologisch hochentwickelte Produktionskapazität verarbeitet über 200 Technopolymere und Tausende von Metalleinsätzen und ermöglicht die Herstellung von mehreren zehn Millionen Teilen pro Jahr. Pressen unterschiedlicher Tonnagen, kundenspezifische Produktionslinien und die kontinuierliche Überwachung durch mehr als 2'000 Sensoren gewährleisten eine gleichbleibende Qualität und Reproduzierbarkeit.
Über 15'000 Tests jährlich an 200 Produktkategorien, mit kontinuierlicher Verbesserung auf Grundlage von Daten und Marktfeedback.
Unser Lagerbestand wird durch einen kontinuierlichen Warenfluss aus unserem modernen, automatisierten Lager unterstützt. Die Kombination aus lokaler Verfügbarkeit und globaler Versorgung gewährleistet einen reibungslosen Warenfluss und eine zuverlässige Belieferung unserer Kunden.
Strategische Partnerschaften mit ausgewählten Lieferanten gewährleisten eine kontinuierliche Versorgung und Produktionsstabilität.
Eine solide und flexible Supply Chain, unterstützt durch europäische Partner, digitale Technologien und Echtzeitüberwachung, gewährleistet Qualität, Rückverfolgbarkeit und und zuverlässigen Service unter Einhaltung ethischer, verantwortungsvoller und transparenter Grundsätze.