SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta i teknopolymer och gängstång i SUPER-teknopolymer, Visually Detectable
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ledad gängstång
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005, med insexurtag och sexkantsjustering.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- LV.A-STP-VD: utan glidskydd.
- LV.A-AS-STP-VD: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan, lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Kännetecken
Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Egenskaperna hos gängstången i SUPER-teknopolymer ger hög styvhet och mekanisk hållfasthet samt en naturlig korrosionsbeständighet.
Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.