LS.A-STP-VD Maskinfot

Fotplatta i teknopolymer och gängstång i SUPER-teknopolymer, Visually Detectable

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Ledad gängstång

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, blå färg RAL 5005, med insexurtag och sexkantsjustering.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Standardutförande

  • LS.A-STP-VD: utan glidskydd.
  • LS.A-AS-STP-VD: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan, lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Allmän information

Kännetecken

Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.

Egenskaperna hos gängstången i SUPER-teknopolymer ger hög styvhet och mekanisk hållfasthet samt en naturlig korrosionsbeständighet.

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

NT.  Muttrar i AISI 304 rostfritt stål eller förzinkat stål.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.