SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål
Gängad kropp
AISI 303 rostfritt stål, ände med skruvmejselspår.
Föreslagen tolerans för hål d1 = H7.
Kula
Härdat rostfritt stål.
Fjäder
AISI 631 rostfritt stål.
Standardutförande
- GN 615-KN: med normal fjäderkraft.
- GN 615-KSN: med förstärkt fjäderkraft.
Specialutföranden på förfrågan
- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -50°C till +90°C.