CFV. Gångjärn med stopplägen

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CFV-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFV-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 210° (-90° och +120° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (-90°, 0°, 70°, 115°).

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Vridmomentmotstånd

Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 3 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).

Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings och stängnings cykler med oförändrade värden på vridmoment.

CFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar 
CFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning70° e 115° Vinklad styrka90° vinklad belastningVridmomentmotstånd
CFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFV-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E70 och 115 [N]
Belastning vid brott
R70 och R115 [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.