AVC Vajerdämpare

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Vajer, stänger och skruvar

AISI 316 rostfritt stål.

Standardutförande

Gängade genomgående hål.

  • AVC-4: vajern räcker för fyra rullar.
  • AVC-6: vajern räcker för sex rullar.
  • AVC-8: vajern räcker för åtta rullar.
Allmän information

Kännetecken och användning

Vibrationsdämparna med AVC-vajer består av två par stänger, ihopsatta med en kopplingsvajer med spirallindning (spole).

De används vanligtvis för att isolera vibrationer och stötdämpning där resistans mot spänning, kompression och skjuvkrafter krävs.

Vibrationer kan orsaka:

  • funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
  • hälsoskador;
  • oväsen.

De är särskilt passande för användning med HVAC, pumpar, renings- och avsaltningsanläggningar, instrumentpaneler, järnväg, flottor och militär. Några exempel på användning visas i Figur 1.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.

AVC-8 - Åtta rullar 
BenämningKompressionsresistansAxial hållkraftSkjuvresistans
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719

Lägsta belastningsvärdet under vilket vibrationsdämparen inte kan isolera vibrationerna då det blir för stelt.

Maxbelastning är värdet bortom vilket någon typ av fel kan uppstå som påverkar funktionaliteten hos vibrationsdämparen.

Minsta böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid lägsta belastning.

Största böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid maximal belastning.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Vajerdämpare med AISI 304-stänger i rostfritt stål.
  • Vajerdämpare med aluminiumstänger med krompassivering.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.