GN 278.1 Klämmor

för linjära manöverdon, aluminium

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

  • Typ OZ: Utan centreringssteg (slät)
  • Typ MZ: med centreringsring i relief
  • Typ AV: med yttre tänder
  • Typ IV: med inre tänder

Huvudspecifikationer

Aluminum

Epoxybeläggning

Svart, RAL 9005, strukturyta     SW

Glidlager

Plast (PTFE)

Skruv med cylindrisk skalle DIN 912

Rostfritt stål AISI 304

Sexkantmutter DIN 985

Rostfritt stål AISI 304

Självlåsande med hjälp av ring i polyamid

Allmän information

Kännetecken och användning

Svängbara rörkopplingsfästen för linjärt manöverdon GN 278.1 är baserade på svängbara rörkopplingsfästen. De övriga monteringshålen används för att ansluta styrröret på ett linjärt manöverdon. Hål med märkningen G är försedda med glidlager.

Med skruvplatsen z kan guidehålens frirum d1 anpassas eller så kan manöverdonets kopplingar klämmas fast efter justeringen.

För snabb fastklämning utan verktyg kan skruven med krage ersättas med den ställbara låsspaken GN 911.

GN 278.1-B-MZ - Utan glidlager, med centreringsring 
Tillbehör

Tillbehör

Ställbara låsspakar GN 911 .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.