SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta i teknopolymer och gängstång i stål

Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ledad gängstång
Gängat förzinkat stål med sexkantsjustering.
Standardutförande
- LSX.A: utan glidskydd.
- LSX.A-AS: med glidskydd i SBR gummi, monterad på plattan.
Kännetecken
De statiska belastnings värdena i tabellen nedan avser motstånd mot en belastningen på axeln på maskinfoten.
Under normala arbetsförhållanden måste alla sido- eller vinkelbelastningar som kan påverka glidskyddet också beaktas.
Under särskilt svåra arbetsförhållanden eller på vidhäftande ytor är utförandet LSX.A-AS med glidskydd i SBR gummi kanske inte optimalt. I dessa fall se även LS.A-AS.