SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Centrumlock
- ECA.W: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
- EWN-B: mässingsbussning, gängat genomgående hål, med täcklock.
- EWN-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål, med täcklock.
- EWN-FP: mässingsbussning, gängat genomgående hål , utan täcklock.
- EWN-SST-FP: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål utan täcklock.
- EWN-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med centrumlock.
- EWN-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med centrumlock.
Tillbehör på förfrågan
- ECA.W: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (se tabell).