MZD Momentbegränsande vred

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 grå färg, push-fit-montering.

Standardutförande

  • MZD-A: bussning i svartoxiderat stål, gängat ej genomgående hål.
  • MZD-p: skruv i svartoxiderat stål, fasad platt ände UNI 947: ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Vredet MZD innefattar en mekanism (ELESA patent) som, genom att skruva medurs tills den spärras, når det erforderliga momentvärdet genom att frigöra mekanismen från spännelementet (bussning eller gängad tapp).

Vredet används när det applicerade åtdragningsmomentet inte får överstiga ett visst värde.

Vridmomentöverföringen från vredet till spännelementet sker med hjälp av ett fjädersystem som förhindrar att inställt vridmoment överskrids. Genom att vrida moturs låses vredet.

I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 40 000 cykler.

Bruksanvisning

Momentjustering

  • Ta av locket genom att föra in en skruvmejsel i det speciella urtaget.
  • Fabriksinställning på ratten är 0.5 Nm. För att öka eller minska vridmomentvärdet, ändra positionen på den graderade skivan genom att justera mittskruven med hjälp av en sexkantsnyckel (ch = 2.5). Vridmomentets nominella värde kan avläsas på det lilla snedställda planet på skivnivå i överensstämmelse med referensmärket och kan ställas in mellan 0,2 och 1 Nm. noggrannheten av vridmomentets nominella värde beror på den noggrannhet som justeringen utförs av operatören (se tabell). Repeterbarheten av vridmomentet kvarstår inom gränser på ±10%.
  • Sätt tillbaka locket genom att sätta det på plats med lätt tryck.
MZD-p - Gängad tapp 
Gradering ingraverat på det lutande planet
Vridmoment Nm
Fig.10.2 – 0.4
Fig.20.5 – 0.7
Fig.30.8 – 1.0
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Klämelement med gängor och olika tapplängder.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.