SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Pressgjuten zinklegering eller rostfritt stål AISI 316 LHC.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
- GN 4490-ZD-1: pressgjuten zinklegering, med normal fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 301.
- GN 4490-ZD-2: pressgjuten zinklegering, med förstärkt fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 301.
Ytbehandlingsindex:
- SR: beläggning med grå (RAL 9006) epoxiharts, matt yta.
- SW: beläggning med svart (RAL 9005) epoxiharts, matt yta.
- GN 4490-NIK-1: Rostfritt stål AISI 316 LHC, med normal fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 316 Ti.
- GN 4490-NIK-2: Rostfritt stål AISI 316 LHC, med förstärkt fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 316 Ti.
Hus med kula
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Kulor
- AISI 304 rostfritt stål (typ ZD).
- Ceramica, nitruro di silicio, colore nero (versione NIK).
Kännetecken och användning
GN 4490 kulformade dörrlås används i allmänhet för att stänga paneler och dörrar som måste stängas och öppnas ofta och enkelt.
De består av ett karmhus, med kulor och fjädrar, och ett dörrhus som hakar fast i sidled eller framifrån.
Installationen kan placeras efter behov.
Specialutförande på förfrågan
Beläggningar av epoxiharts ii olika färger.