SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Duroplast, höga temperaturer

Fälg
Fenolbaserat (PF) Duroplast monolitiskt hjul, motståndskraftigt mot temperaturer upp till 300°C.
Typ av rullmekanism
Nav med rör i rostfritt stål och PTFE bussningar.
Svängbar fästplatta
Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 2000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
- Typ av rullmekanism: dubbla kullager, fettsmorda för höga temperaturer;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.
Standardutförande
- SBL: svängbar fästplatta, utan broms.
- FBL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.

Applikationer
RE.F7-SST-N-HT-länkhjulen är resistent mot höga temperaturer och är särskilt lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin och ugnar, särskilt inom bakverkssektorn.