RE.FF-N Hjul med gaffelfäste i stål

Gjuten polyuretanbeläggning

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Slitbana

Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.

Fälg

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Fästplatta

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

Svängbar fästplatta

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.

Kräver inte underhåll.

Det består av (se Fig.1):

fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;

gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;

svängkrans: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;

central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;

lagring: dubbla fettsmorda kullager;

dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.

Broms

Bromsen låser både hjul och rotation.

Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Fjäder i härdat kolstål.

Vagnen måste vändas för att använda enheten. Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.

Standardutförande

Nav med genomgående hål:

  • PBL: gaffel och fästplatta, utan broms.
  • SBL: svängbar fästplatta, utan broms.
  • SBF: svängbar fästplatta, med broms.
  • FBL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
  • FBF: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.

Nav med kullager:

  • PSL: gaffel och fästplatta, utan broms.
  • SSL: svängbar fästplatta utan broms.
  • SSF: svängbar fästplatta, med broms.
  • FSL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
  • FSF: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
RE.FF-FBL-N - Nav med genomgående hål, svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms 
Allmän information

Applikationer

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.

Versionen med lager garanterar bättre jämnhet och låg ljudnivå, en idealisk lösning för höga belastningar och kontinuerlig hantering.

För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.