SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer och aluminium
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.
Täcklock
- ECA.T: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Anti-rotations monteringssystem
Särskilt expansions-monteringssystem mellan rör och sidostycken för att förhindra rotation på röret under drift.
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.
- ETH-EP: aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga. Sidostycken i gråsvart färg.
- ETH-AN: anodiserat aluminiumrör, naturlig färg. Sidostycken i gråsvart färg.
Föreslagna åtdragningsmoment:
- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].
Ergonomi och design
Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp; antirotations sytemet mellan rör och sidostycke har utvecklats för att erbjuda ett fast och säkert grepp vid användning.
Tekniska data
Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.
Specialutföranden på förfrågan
Olika längder.
Tillbehör på förfrågan
- DS-ETH: distanser i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer till för att öka distansen mellan handtaget och kontaktytan.
- ECA.T: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning.
| Kod | Benämning | d2 | h | h2 | h4 | För handtag | |
| 15251 | DS-ETH.35-16 | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 24 |
| 15253 | DS-ETH.35-32 | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 45 |