SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, för skruvmontering
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock
- ECO.R: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Genomgående hål för AISI 304 rostfria självgängande skruvar i enlighet med ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, levereras separat (se monteringsanvisningar).
- EPR-SH: öppet handtag utan fjädrande lucka.
- EPR-F-SH: handtag med gråsvart täcklock i teknopolymer, matt yta, returfjäder i rostfritt stål.
Ergonomi och design
En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp. De färgade täcklocken synliggör handtaget och erbjuder möjligheten till produktanpassning.
Luckan är en unik funktion för att stänga fördjupningen helt som öppnas genom att enkelt trycka handen emot luckan.
Tekniska data
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).
Borrmall
På paneler med tjocklek (s) som överstiger 2,5 mm, rekommenderar vi att montera handtaget i enlighet med något av nedan alternativ:
- med två självgängande skruvar i hål "d";
- med två skruvar med försänkt huvud M3x6 i gängade hål i panelen;
- med två skruvar med försänkt huvud M3x10 med mutter, i borrade hål Ø 3,2 mm i panelen.
Monteringsanvisningar
- Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig 1) och tryck på den nedre delen tills den sitter på plats.
- Tryck försiktigt handtaget nedåt (Fig. 2).
- Montera de två självgängande skruvarna (Fig. 3).
- Montera täcklocket genom att först trycka på de båda sidorna och sedan på mitten (Fig. 4).
Tillbehör på förfrågan
- ECO.R: täcklock skruv i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).