SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående slitsade hål för cylindriska skruvar som tillåter justering under montering.
- CFA-SL-H: för horisontell justering.
- CFA-SL-V: för vertikal justering.
- CFA-SL-HV: för både horisontella och vertikala justeringar.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | |||||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |