CFTX-PP Gångjärn

Teknopolymer (polypropylen)

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar.

  • CFTX-PP: med Cylindrisk pinne i AISI 303 rostfritt stål.
  • CFTX-PP-TT: med cylindrisk pinne i klass 2 titan.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 200° (-20° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFTX-PP - Cylindrisk pinne i rostfritt stål 
CFTX-PP - Cylindrisk pinne i rostfritt stål 

Kännetecken och användning

Gångjärn i polypropylen är särskilt lämpliga för sektorer där de kan komma i kontakt med kemiska medel och/eller utsätts för frekvent tvätt med sura eller basiska tvättmedelslösningar, såsom inom kemisk-, bearbetnings-, läkemedels-, livsmedels-, textil- och pappersindustrin.

Utförandet med cylindrisk pinne i klass 2 titan garanterar en maximal kemisk beständighet och är lämplig för användning i mycket aggressiva miljöer som galvanindustrin och marinindustrin.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFTX-PP - Cylindrisk pinne i rostfritt stålCFTX-PP - Cylindrisk pinne i rostfritt stålCFTX-PP - Cylindrisk pinne i rostfritt stål
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFTX.4020011002001200200600
CFTX.4930017003001400300900
CFTX.65500300050021005001400
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.