CMMY Avlyftbara gångjärn Ganter Norm GN 337

Pressgjuten zinklegering

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressgjuten zinklegering.

Färg

Svart epoxybeläggning, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Bricka

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Standardutförande

  • CMMY-D: sprint monterad på den högra gångjärnshalvan.
  • CMMY-S: sprint monterad på den vänstra gångjärnshalvan.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

CMMY-S - Sprint monterad på den vänstra gångjärnshalvan 
CMMY-S - Sprint monterad på den vänstra gångjärnshalvan 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.