GN 615 Gängad fjädrande tryckskruv

Stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Svartoxiderat stål, ände med skruvmejselspår.

Kula

Härdat stål.

Fjäder

AISI 631 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GN 615-K: med normal fjäderkraft.
  • GN 615-KS: förstärkt tryckfjäder, kropp med två längsgående markeringar.
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -50°C till +90°C.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.