SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, med push funktion
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta med "PUSH" tampotryckt i grå färg. Undvik kontakt med lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol för att bibehålla texten.
Centrumlock
Teknopolymer, svart färg. Kan på förfrågan och vid tillräckliga antal levereras i färgen gul 1021 (säkerhet) eller i andra färger, med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, med kuggkrans och styrpinne, svart färg, lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- L.652-S-B: mässningsbussning, gängat hål.
- L.652-S-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig där handtaget behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas.
Specialutförande på förfrågan
Olika längder på den gängade tappen.
Bruksanvisning
Tryck på handtaget för att koppla in kuggkransen och vrid. Handtaget återgår till viloläge genom att släppa handtaget.