L.652-X Ställbara T-handtag

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

Teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, med kuggkrans och styrpinne, svart färg. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

  • L.652-X-B: mässningsbussning, gängat hål.
  • L.652-X-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Särskilt lämplig där handtaget behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Olika längder på den gängade tappen.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, lyft handtaget för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa handtaget, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.