CFNR Gångjärn i linje med fjäder

för automatisk retur, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Tapp

AISI 303 rostfritt stål.

Fjäder

Rostfritt fjäderstål.

Standardutförande

  • CFNR-B: Bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFNR-p: gängade tappar i förnicklat stål.
  • CFNR-B-p: bussningar i förnicklad mässing med gängat hål (montering på karmsidan) eller gängade tappar i förnicklat stål (montering på dörrsidan).
  • CFNR-p-B: gängade tappar i förnicklat stål (montering på karmsidan) och bussningar i förnicklad mässing med gängat hål (montering på dörrsidan).

Suffix som indikerar önskad funktion (retur vid stängning eller öppning beroende på fjädertyp och gångjärnspositionering, se fig.1):

  • S: vänster fjäderlindning.
  • D: höger fjäderlindning.
Allmän information

Kännetecken

Gångjärnet CFNR har ett inbyggt fjädersystem (Elesas patent) för automatisk retur av dörren vid stängning eller öppning.

I gångjärnskroppen sitter en sprint som håller en fjäder i läge med ett maximalt returmoment vid stängning eller öppning på 0,30 Nm vid 270°.

Momentet varierar progressivt med gångjärnets öppnings- och stängningsvinkel.

Vid specifika utmattningstester genomgick returfjädern över 15 000 cykler utan att momentvärdena förändrades.

Den maximala vikten som medger fjäderretur för en dörr med två gångjärn installerade är 5 kg. Detta värde är vägledande eftersom det tagits fram vid tester som utförts på en laboratoriestruktur som mäter cirka 0,7 m x 0,7 m.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar korrekt funktion för den avsedda applikationen.

De kan monteras på låddörrar av falsad plåt.

CFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hål 
CFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hål 
Motståndskraftstester
Axiell belastningRadiell belastning
CFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hålCFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hålCFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hålCFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hål
Parallelt planVinkelrätt planParallelt planVinkelrätt plan
Maxlast
Ea [N]
Maxlast
Er [N]
600100

Deformationen av gångjärnet vid belastningar som är högre än de driftsbelastningar som anges här är sådana att de ändrar själva gångjärnets geometri och påverkar dess funktion.

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Välj de gångjärn som behövs för position A och B genom att välja rätt suffix, baserat på karmens position i förhållande till dörren och på önskad funktion.

  • Montera gångjärnskroppen med sprinten på karmen och förspänn gångjärnet med 90° innan du låser fast kroppen på ytan.
  • Använd skruvar för att fästa dörren i den andra gångjärnskroppen.
Karmens positionÖnskad funktionPositionering av gångjärn
Position APosition B
Till vänster om luckan (fig.3)Fjäderretur vid stängningCFNR-D-030CFNR-S-030
Fjäderretur vid öppningCFNR-S-030CFNR-D-030
Till höger om luckan (fig.4)Fjäderretur vid stängningCFNR-S-030CFNR-D-030
Fjäderretur vid öppningCFNR-D-030CFNR-S-030
CFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hål 
Tillbehör

Tillbehör

För att underlätta montering av gångjärnet på dörren med 90° förspänning kan man använda verktyget MT-CFNR (se fig. 2): som håller gångjärnet i förspänt läge under monteringen.

CFNR-p-B - Gängade tappar och bussningar med gängat hål 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.