LV.F-STP-VD Piedini di livellamento per fissaggio a terra

Base in tecnopolimero, stelo in SUPER-tecnopolimero, Visually Detectable

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Stelo con snodo

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, con cava esagonale ed esagono di regolazione.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Esecuzioni standard

  • LV.F-STP-VD: senza disco antiscivolo.
  • LV.F-AS-STP-VD: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base, idoneo al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Fissaggio a terra

Per mezzo di due fori a 180°, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di antigienici residui nel caso in cui non sia utilizzato (vedi Fig.1).

LV.F-AS-STP-VD - Con disco antiscivolo 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.

Grazie alla proprietà dello stelo in SUPER-tecnopolimero si ottiene un elevata rigidezza e resistenza meccanica oltre alla naturale resistenza alla corrosione.

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

Ordinazione

I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.

Per ordinare separatamente basi e steli vedere:

  • codici relativi delle Basi
  • codici relativi degli Steli.
Accessori

Accessori a richiesta

NT. Dado in acciaio zincato lucido o in acciaio INOX AISI 304.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.