AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero, angolo di pressione 20°

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio.
Esecuzioni standard
- ZCL-0.5: modulo 0.5, mozzo non forato (per numero di denti Z ≤ 50) o preforo passante (per numero di denti Z ≥ 55).
- ZCL-1.0: modulo 1.0, mozzo non forato (per numero di denti Z = 10) o preforo passante.
- ZCL-1.5: modulo 1.5, preforo passante.
- ZCL-2.0: modulo 2.0, preforo passante.
- ZCL-2.5: modulo 2.5, preforo passante.
- ZCL-3.0: modulo 3.0, preforo passante.
- ZCL-1.0-K: modulo 1.0, mozzo forato con cava per linguetta secondo UNI 6604, tolleranza D10.
- ZCL-1.5-K: modulo 1.5, mozzo forato con cava per linguetta secondo UNI 6604, tolleranza D10.
- ZCL-2.0-K: modulo 2.0, mozzo forato con cava per linguetta secondo UNI 6604, tolleranza D10.
- ZCL-2.5-K: modulo 2.5, mozzo forato con cava per linguetta secondo UNI 6604, tolleranza D10.
- ZCL-3.0-K: modulo 3.0, mozzo forato con cava per linguetta secondo UNI 6604, tolleranza D10.
Per le esecuzioni con preforo passante, la misura del foro "d" riportata in tabella rappresenta il diametro minimo del foro utile che si può ottenere tramite lavorazione.
Per le esecuzioni -K, la lavorazione della cava chiavetta non risulta necessariamente in fase con la dentatura.
Caratteristiche
La coppia riportata in tabella è garantita in un range compreso tra 0 e 150 giri al minuto. I valori possono variare a seconda di lubrificazione, temperatura, accoppiamento con materiali diversi e ore di funzionamento continuo.
Massima tolleranza sul foro di montaggio: IT 9.
Dati tecnici
Vedi: Organi di trasmissione.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Mozzo con grano filettato di fissaggio.
- Ingranaggi diversi dallo standard con mozzo con cava per linguetta secondo UNI 6604 tolleranza D10.
Montaggio
Per il montaggio delle due ruote dentate deve essere previsto un gioco di funzionamento positivo tra gli alberi di montaggio. Per i moduli 0.5 - 1.0 - 1.5 si consiglia un gioco (+0.03 +0.1). Per i moduli 2.0 - 2.5 - 3.0 si consiglia un gioco (+0.08 +0.3).