GN 4490 Blocca porta a sfere

Lega di zinco pressofusa o in acciaio INOX AISI 316 LHC

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

  • GN 4490-ZD-1: lega di zinco pressofusa, molla a pressione normale in acciaio INOX AISI 301.
  • GN 4490-ZD-2: lega di zinco pressofusa, molla a pressione rinforzata in acciaio INOX AISI 301.

Suffissi per finitura superficiale:

  • SR: rivestimento in resina epossidica colore grigio RAL 9006, finitura mat.
  • SW: rivestimento in resina epossidica colore nero RAL 9005, finitura mat.
  • GN 4490-NIK-1: acciaio INOX AISI 316 LHC, molla a pressione normale in acciaio INOX AISI 316 Ti.
  • GN 4490-NIK-2: acciaio INOX AISI 316 LHC, molla a pressione rinforzata in acciaio INOX AISI 316 Ti.

Corpo contenimento sfere

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Sfere

  • Acciaio INOX AISI 304 (versione ZD).
  • Ceramica, nitruro di silicio, colore nero (versione NIK).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I blocca porta a sfere GN 4490 vengono generalmente usati per la chiusura di pannelli e porte che devono essere aperte e chiuse frequentemente con facilità.

Sono costituiti da un corpo montante, provvisto di sfere e molle, e un corpo portello che si innesta lateralmente o frontalmente.

L'orientamento dell'installazione può essere effettuato a seconda delle proprie esigenze.

GN 4490-NIK-2 - Acciaio INOX AISI 316 LHC, molla a pressione rinforzata 
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Rivestimenti in resina epossidica di colori diversi.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.