MRT. Maniglie a ripresa

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Pulsante di ripresa

Tecnopolimero nei colori grigio-nero o arancio, finitura lucida.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l’avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

  • MRT-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • MRT-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • MRT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • MRT-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Maniglia a ripresa piatta, conformazione aperta ad evitare la raccolta di residui antigenici o di lavorazione e sporcizia.

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:

  • assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
  • eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
  • disinnesto della leva più confortevole.

Resistenza a fatica

Vedi ERX..

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.