AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con forcella elastica, tecnopolimero
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Pulsante di ripresa
Tecnopolimero, colore grigio-nero, finitura lucida.
Forcella elastica e anello elastico
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- ERX-SST-RC: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- ERX-SST-p-RC: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
La forcella, interposta fra la leva e l'anello elastico, può girare liberamente.
Adatta dove è necessario evitare la perdita della maniglia.
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.
Resistenza a fatica
Le maniglie a ripresa sono normalmente utilizzate per manovre di serraggio ripetitive, a volte, con frequenza molto elevata.
Assume quindi particolare importanza la resistenza a fatica (a cicli di serraggio ripetuti) dell'innesto dentato tramite il quale lo sforzo di serraggio applicato alla leva viene trasmesso all'elemento filettato (boccola o prigioniero).
Da numerose prove di laboratorio effettuate con un'apposita apparecchiatura in grado di simulare le condizioni di impiego più gravose, risulta, ad esempio, che la maniglia a ripresa ERX.78 resiste senza manifestare cedimenti ad oltre 100.000 cicli di serraggio, sotto l'azione di una forza applicata di 490 N (vedi grafico).
Il particolare tecnopolimero rinforzato fibra vetro permette alle maniglie a ripresa ELESA di garantire valori di resistenza a fatica sensibilmente superiori a quelli che si verificano in condizioni normali di impiego.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Esecuzioni speciali a richiesta
- CT-S: catenelle a sfera in tecnopolimero e acciaio INOX.
- GN 111: catenelle a sfera in acciaio INOX e ottone.
- CV-T: cavetti di ritegno in polietilene e acciaio INOX.
- GN 111.2: cavetti di ritegno in acciaio INOX.
- GN 111.4: cavetti di ritegno a spirale in poliuretano e acciaio INOX.