TCC-CR Två-vägs rörkopplingar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Rörkoppling

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), mot UV-strålar, matt yta.

Skruvar och muttrar  (medföljer)

Insexskruv med cylindrisk skalle av antikärvbehandlat rostfritt stål AISI 304.

Självlåsande muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Allmän information

Kännetecken

Rörkopplingar för rör med en diameter på 18 ± 0,2 och 30 ± 0,2 mm.

För rör med mindre diameter kan reduktionshylsan TCC-A användas (beställs separat).

Tryckskruvarna "s" kan ersättas med kitet TCC-KS.

Tekniska data

De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till föreslaget vridmoment "C#".

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan (beställs separat)

  • TCC-A: reduktionshyllsor .
  • TCC-KV: skruvar och spännmuttrar.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.