SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Gjuten polyuretanbeläggning
Slitbana
Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.
Fälg
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Typ av rullmekanism
Nav med genomgående hål.
Fästplatta
Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.
Svängbar fästplatta
Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.
Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.
Kräver inte underhåll.
Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
- central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd:färg blå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.
Broms
Bromsen låser både hjul och rotation.
Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Rostfritt fjäderstål.
Vagnen måste vändas för att använda enheten. Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.
Standardutförande
- PBL:
gaffel och fästplatta, utan broms.
- SBL:
svängbar fästplatta, utan broms.
- SBF:
svängbar fästplatta, med broms.
- FBL:
svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- FBF:
svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF.