SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCFE. Synglas
Transparent teknopolymer

Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Packningsring
packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Tekniska data
Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.
Not
För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.
Tillbehör på förfrågan
Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.