SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta och gängstång i rostfritt stål AISI 316L

Fotplatta
AISI 316L rostfritt stål, polerad yta.
Gängstång
Rostfritt stål AISI 316L
Standardutförande
- GN 22-D0-SK: utan glidskydd, med sexkant justering
- GN 22-D0-TK: utan glidskydd, med frästa plana ytor vid fotplattan
- GN 22-D1-SK: med glidskydd, med sexkant justering
- GN 22-D1-TK: med glidskydd, med frästa plana ytor vid fotplattan
Sexkantig mutter ISO 4032
Rostfritt stål
Monteringsskruv
Rostfritt stål
Glidskydd
Akrylnitril-butadiengummi (NBR)
- Svart färg
- Hårdhet 70 Shore A
- Monterad
Kännetecken
Maskinfötter GN 22 lämpar sig speciellt för användning i aggressiva miljöer.
De levereras monterade och kan inte tas isär.