SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
DVG Vibrationsdämpande fästen med fläns
för vägg eller takmontage, gummi och stål
Oval monteringsfläns och gängade bussningar
Förzinkat stål.
Vibrationsdämpare
Naturgummi NR, svart färg.
Hårdhet 40 och 60 Shore A ±5.
Kännetecken och användning
DVG vibrationsdämpande detaljer används i allmänhet i kombination med DVI vibrationsdämpande detaljer för att skydda elektriska paneler från omgivande vibrationer (Fig 1).
Speciellt lämpliga för stöd av fläktar eller annan väggmonterad vibrationsutrustning.
De kan användas för att stödja rör eller takmonterad utrustning (Fig 2).
Specialutförande på förfrågan
Naturgummi NR, hårdhet 85 tolerans ± 5 Shore A, svart färg.