SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HGFT. Synglas
Teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart eller röd färg, blank yta (HGFT/SL endast svart färg).
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer.
Packningsring
NBR syntetgummi.
Standardutförande
- HGFT.: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- HGFT/SL: utan stjärnformad kontrastskärm.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C vid 3 bars tryck.
Not
För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.
Tillbehör på förfrågan
Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.