HCFE. Synglas

Transparent teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Packningsring

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Allmän information

Tekniska data

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.

Not

För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.