SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HCX-P Rörnivåglas med skyddsram
Zinklegering och transparent teknopolymer
Kropp
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Skyddsram
Zinklegering, sandblästrad och behandlad yta.
Skruvar, muttrar och brickor
Förzinkat stål.
Tätningsringar
Stegformad för tätning mot behållaren och O-ring i NBR-syntetiskt gummi under skruvhuvudet.
Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
90°C (med olja).
Kännetecken och prestanda
Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.
Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.
Särskilda öppningar i skyddsramen ger maximal synlighet vätskenivån även från sidan.
Alla stötar absorberas av ramen som överför dem till väggen på behållaren.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till 18 bar.
För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollerar lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Specialutförande på förfrågan
- Indikatorer med två röda kulformade flottörer.
- Indikatorer med cylindrisk eller stegformad (NBR eller FKM) packningsringar (i stället för O-ringar) för montering på behållare med ojämna ytor eller i varje fall inte helt plana.
Tillbehör på förfrågan
När montering inte är möjligt från insidan av behållaren och väggarna inte är tillräckligt tjocka, kan skruvarna användas tillsammans med Fast Mounting Kit