SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
TNR-PP Pluggar för höga tryck
Teknopolymer (polypropylen)

Material
Glasfiberförstärkt polypropenbaserad (PP) teknopolymer, lämplig för kontakt med sura eller basiska vätskor, RAL 7024, grå färg.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Packningsring
O-ring i EPDM-syntetiskt gummi, violett färg.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C.
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.
Tillbehör på förfrågan
TNR-PP pluggar är lämpliga för montering av aluminiumbrickor med grafiska symboler typ MH..