SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HFLT-E Nivåmätare med flottör
Teknopolymer
Material
Kropp, mätsticka och flottör: polyamidbaserad teknopolymer (PA), grå färg.
Tätningsringar
- Plan TPE packning (HFLT-EF).
- O-ring i NBR syntetiskt gummi (HFLT-ER).
Rörkoppling
EN 175301-803 (form A och C) / ISO 4400
Mätsticka
Med två upphöjda skalor (för flytkraft i olja och vatten).
Standardutförande
- HFLT-EF: montering med hjälp av en fläns med 3 hål placerade på 120° med 3 förzinkade stålskruvar med invändig sexkant, medföljer. Kan också monteras med 2 hål vid 180°.
- HFLT-ER: montering med hjälp av en gängad anslutning.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 80° C.
Kännetecken och användning
HFLT-E nivåmätare visar lägsta eller högsta standard nivå, i enlighet med applikationsbehov.
Dessa nivågivare är mycket mångsidiga där man kan få ett exakt börvärde genom att helt enkelt demontera flottören och kapa mätstickan exakt där det behövs (se fig.1).
Efter att ha valt skala beroende på vilken vätska som används (vatten/olja) måste stickan kapas vid den punkt som motsvarar kontrollnivån.
Beroende på typ av funktion som krävs, med kontakt normalt öppen (NO) eller normalt sluten (NC) som justeras genom att lossa låsmuttern i änden på mätstickan och positionera den inre magneten i enlighet med specifika krav (se den självhäftande etiketten) (se Fig.2).
Magneten levereras normalt med normalt öppen (NO) kontakt i närvaro av vätska.
Flottören är fri från de magnetiska delarna och är en integrerad del av mätstickan vilket gör den ideal för användning i behållare innehållande smutsiga vätskor, vatten, olja, kylvätska olja, även med järn metalldelar eller skum. Dessutom är funktionen oberoende av vätskans elektrisk ledningsförmåga.
För att säkerställa största möjliga säkerhet, är de elektriska komponenterna separerade från tanken och perfekt tätade med hjälp av ultraljudssvetsning.
Funktion elektrisk nivåsensor
HFLT-NO (standardvillkor vid leverans): den elektriska kontakten öppnas när vätskan når önskad interventionsnivå.
HFLT-NC (villkor efter specifik konfiguration): den elektriska kontakten stängs när vätskan når önskad interventionsnivå.
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NEJ (standardutförande) NC (efter specifik konfiguration) |
| Maximal tillämplig spänning | 230 Vdc, 230 Vac |
| Maximal strömstyrka | 2 A |
| Maximal effekt | 40 W 40 VA |
| Kabelförskruvning | Pg9 / Pg11 ENHETLIG |
| Kabelarea | Max. 1.5 mm2 |
| Skydd | IP 65 |
Specialutföranden på förfrågan
- Hus i Polypropylen (PP).
- Med fläns med 6 hål för fastsättning med cylindriska skruvar (medföljer), utöver det gängade huset.
- För användning med maximal arbetstemperatur upp till 120°C.
Monteringsanvisning 2-polig kontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- Sätt den två-poliga kabeln i kontakten (standard-kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 i kontakthållaren.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.