SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HFL-E Nivåmätare med flottör
Teknopolymer
Material
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), grå färg.
Tätningsringar
- Plan TPE packning (HFL-EF).
- O-ring i NBR syntetiskt gummi (HFL-ER).
Kontakt med sensor
Höger sidoutgång, inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529).
För en korrekt montering se Varningar.
Mätsticka
Rör i AISI 304 rostfritt stål, fäst vid kontakthuset med hjälp av en anslutning i förnicklad mässing.
Flottör
NBR syntetiskt gummi.
Standardutförande
- HFL-EF: montering med hjälp av en fläns med 3 hål placerade på 120° med 3 förzinkade stålskruvar med invändig sexkant, medföljer. Kan också monteras med 2 hål vid 180°.
- HFL-ER: montering med hjälp av en anslutning med 1" rörgänga.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80° C.
Kännetecken och användning
HFL-E nivåmätare visar lägsta eller högsta standard nivå, i enlighet med applikationsbehov.
Dessa nivågivare är mycket mångsidiga där man kan få ett exakt börvärde genom att helt enkelt demontera flottören och kapa mätstickan exakt där det behövs, enligt de specifikationer som anges i tabellen.
Flottören är fri från de magnetiska delarna och är en integrerad del av mätstickan vilket gör den ideal för användning i behållare innehållande smutsiga vätskor, vatten, olja, kylvätska olja, även med järn metalldelar eller skum. Dessutom är funktionen oberoende av vätskans elektrisk ledningsförmåga.
För att säkerställa största möjliga säkerhet, är de elektriska komponenterna separerade från tanken och perfekt tätade med hjälp av ultraljudssvetsning.
| Tabell för kapning av mätstickan | |
|---|---|
Mätnivå L = (mm) | Kapning av mätsticka A = (mm) |
| 120 | 116 |
| 140 | 137 |
| 160 | 158 |
| 180 | 179 |
| 200 | 200 |
| 220 | 221 |
| 240 | 242 |
| 260 | 263 |
| 280 | 284 |
| 300 | 305 |
| 320 | 326 |
| 340 | 347 |
| 360 | 368 |
| 380 | 389 |
| 400 | 410 |
| 420 | 431 |
| 440 | 452 |
| 460 | 473 |
| 480 | 494 |
| 500 | 515 |
Funktion elektrisk nivåsensor
HFL-NO: den elektriska kontakten öppnas när vätskan når önskad interventionsnivå.
HFL-NC: den elektriska kontakten stängs när vätskan når önskad interventionsnivå.
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd |
| Maximal tillämplig spänning | 230 Vdc, 230 Vac |
| Maximal strömstyrka | 3 A |
| Maximal effekt | 60 W 60 VA |
| Kabelförskruvning | Pg9 / Pg11 ENHETLIG |
| Kabelarea | Max. 1.5 mm2 |
Specialutföranden på förfrågan
- Nivåmätare i olika material för användning med särskilt aggressiva vätskor och/eller maximal arbetstemperatur upp till 120°C.
- Mätstickor i olika längder och/eller i AISI 316 rostfritt stål.
- Flottör med genomgående hål för att möjliggöra placering enligt önskemål och undvika att kapa oljestickan.
- Dubbla mätstickor och flottörer för MIN och MAX nivå avläsning.
Monteringsanvisning 2-polig kontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- Sätt den två-poliga kabeln i kontakten (standard-kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 i kontakthållaren.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.