SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SFN-RT Luftningspluggar
för montering på gummirör, teknopolymer
Huv
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
Koppling
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
Försedda med ett elastiskt kopplingssystem.
Luftfilter
Polyuretanskum "Tech-foam" (polyesterbas), luftfiltrering 40 µ.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Kännetecken och användning
Luftningspluggar SFN-RT är försedda med ett elastiskt kopplingssystem som gör att de kan användas med gummirör (se fig. 1).
För in luftningspluggen hela vägen in i röret.
För gummirör med mycket höga toleranser jämfört med den nominella diametern kan en rörklämma användas för att säkerställa en tät koppling.
Montering på gummirör med diameter 1" (SFN-RT.40) eller diameter 2" (SFN-RT.70).
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.